Aviso de Producto
A medida que las tecnologías evolucionan, manténgase actualizado y al tanto de los factores atenuantes, las tendencias de la industria y las condiciones del mercado que pueden afectar temporalmente la logística de CPI, los materiales y otros asuntos relacionados con los productos.
Fecha Efectiva Product Cambio Temporal Notas
1-21-2022 RMR Enclosures, Stainless Steel Tenga en cuenta que este producto no está disponible temporalmente. Aviso sobre productos: Debido a las interrupciones en la cadena de suministro en el mercado del acero inoxidable, CPI suspenderá temporalmente las cotizaciones y los pedidos de gabinetes de acero inoxidable en este momento. Mientras tanto, seguimos ofreciendo gabinetes industriales de acero dulce con clasificación NEMA sin interrupciones. Saber más.

Tenga en cuenta que este producto no está disponible temporalmente. Los gabinetes RMR fabricados con acero inoxidable no están disponibles temporalmente debido a la volatilidad significativa en el mercado del acero inoxidable. CPI continuará ofreciendo todos los gabinetes RMR fabricados con acero.
12-15-2021 eConnect® Power Distribution Unit (PDU) Sin vulnerabilidad Log4Shell (log4j) en las unidades de distribución de energía (PDU) eConnect® El 10 de diciembre de 2021, se publicó como CVE-2021-44228 una divulgación de explotación de ejecución remota de código (RCE) de gravedad crítica para log4j. La vulnerabilidad ha sido acuñada como Log4Shell. El marco log4j permite a los desarrolladores de Java registrar datos en sus aplicaciones.

Chatsworth Products (CPI) ha confirmado que CVE-2021-44228 no afecta la plataforma eConnect® PDU. La plataforma eConnect PDU no utiliza ninguna tecnología Apache o Java.
     
Soporte técnico

Comuníquese con el soporte técnico si tiene preguntas acerca de:

  • Productos e instalación
  • Servicios de asesoría

Llame al 1-818-739-3400. En los EE. UU. y Canadá, llame al +800-834-4969.

O puede enviar una Solicitud de servicio al cliente.

Horario: de lunes a viernes de 5 a. m. 5 p. m., hora oficial de la región del Pacífico de EE. UU.