2018 年 12 月 - GT 系列 GlobalFrame® Gen 2 机柜可满足市场对于更深、更大设备存储解决方案的需求

产品增强功能包括 48U 高度配置和冰川白颜色选择  

2018 年 12 月3 日,上海 — Chatsworth Products (CPI) 很高兴地宣布推出 GT 系列 GlobalFrame® Gen 2 机柜系统增强功能,包括 48U 高度配置和冰川白颜色选择。

GT 系列 GlobalFrame 专为帮助亚太公司缩减整体能源成本并满足绿色标准而设计。新推出的 48U 高度配置能够满足市场对于存储更深、更大、更多高级设备不断增长的需求,同时减少占用空间。

冰川白为机柜带来良好反光效果,令狭窄的设备行更加明亮,而且可见性更好,可通过降低光照强度来节省能源成本。

机柜的优势包括: 

  • 高额定负载 - 可支撑重达 1300 kg (2866 lb) 的设备。
  • 缆线开口 – 顶板的毛刷覆盖式缆线开口有助于轻松进行架空布线。
  • 网孔门 – 标准配置包含网口面积为 78% 前后门,这样有助于实现空气前后流动。
  • 可锁侧板 - 有助于轻松安装并用钥匙锁住。
  • 配件兼容性 – 缆线和散热管理配件可提供个性化解决方案。

42U 和 45U 机柜具有垂直排风管配置。垂直排风管可以在无需额外冷却的情况下,捕获并排出机柜中的热废气,从而极大提高了散热效率并降低了成本。

GT 系列 GlobalFrame Gen 2 机柜与多种散热和缆线管理配件相兼容,可制定个性化解决方案。如需了解更多信息以及详细的特性和优点列表,请访问产品页面

关于 Chatsworth Products

Chatsworth Products (CPI) 是一家全球性的 IT 基础设施和工业自动化产品和解决方案制造商,致力于保护您日益增长的信息和通信技术投资。我们充当您的业务合作伙伴,凭借全球供应能力和快速产品定制能力专门为满足您的要求做足准备,让您占据竞争优势。CPI 凭借数十年来为数据中心、企业网络和工业机箱市场设计散热、电源和缆线管理解决方案的经验,为您提供无与伦比的专门应用技术、客户服务和技术支持,以及行业领先的全球经销网络。CPI 的广泛产品包括:机柜、封闭和工业机箱系统、缆线管理、缆线通道和托盘、电源管理、环境监测与安全、接地和级联、开放式机架系统、地震防护系统、壁挂式系统,以及区域布线和无线机箱。

©2020 Chatsworth Products, Inc.保留所有权利。Chatsworth Products、Clik-Nut、CPI、CPI Passive Cooling、CUBE-iT、 Secure Array、eConnect、Evolution、Motive、GlobalFrame、MegaFrame、OnTrac、QuadraRack、RMR、Saf-T-Grip、Seismic Frame、SlimFrame、TeraFrame 和 Velocity 是 Chatsworth Products, Inc. 的联邦注册商标。EuroFrame、Simply Efficient、ZetaFrame 是 Chatsworth Products, Inc. 的商标。所有其他商标归各自公司所有。

媒体联系人

Maren Price
营销内容经理
电子邮件:[email protected]

查看所有 CPI 联系人

如需完整的媒体和新闻信息、资源等,请访问 CPI 新闻资料袋。