2017 年 3 月 - Chatsworth Products 的全新 eConnect® 电子门禁控制改善数据中心物理安全

Chatsworth Products 的全新 eConnect® 电子门禁控制改善数据中心物理安全
单一 PDU 平台智能电源、环境监控和访问控制

eConnect 电子门禁控制加利福尼亚 AGOURA HILLS,2017 年 3 月 1 5 日 — Chatsworth Products (CPI) 最近推出了 eConnect® 电子门禁控制 (EAC) - 数据中心机柜网络锁定解决方案,有助于数据中心管理员远程保留每次机柜访问的日志条目,提高机柜的安全性。

eConnect EAC 搭配 CPI 的垂直 eConnect 配电装置 (PDU) 型号,后者配备专有辅助端口,无需单独对锁进行供电和联网。该集成解决方案将机架层电源管理、环境监控和远程访问控制融合于易于使用的单一 PDU 系统。

Secure Array™ IP 合并 - 有助于在一次网络连接条件下连接高达 32 个 PDU的 eConnect 功能,结合使用单一网络连接和一个界面的集成机柜生态系统,监控所有三个元件,从而显著简化机架管理。

主要优势包括:

  • 部署节省:Secure Array 有助于在一个 IP 地址下部署高达 32 个 PDU(16 个包含前锁和后锁的机柜)
  • 远程门禁控制:通过 eConnect 界面,用户可远程编程、监控和控制每次机柜访问并保留日志条目,以用于安全和监管合规目的。
  • 智能卡验证:感应读卡器可识别现有员工 125 kHz 或 13.56 MHz RFID 卡

此外,EAC 搭配 CPI 针对 eConnect 的 Power IQ® 和其他第三方 DCIM 软件,为白区/机架层监控和控制提供单一来源,并将数据整合到单一交叉报告数据库。

订购预装在 CPI GF系列 GlobalFrame® 或 F系列 TeraFrame® 机柜的 eConnect PDU 和锁。

如需了解更多关于 eConnect EAC 的信息,请访问产品页面。

关于 Chatsworth Products

Chatsworth Products (CPI) 是一家全球性的 IT 基础设施和工业自动化产品和解决方案制造商,致力于保护您日益增长的信息和通信技术投资。我们充当您的业务合作伙伴,凭借全球供应能力和快速产品定制能力专门为满足您的要求做足准备,让您占据竞争优势。CPI 凭借数十年来为数据中心、企业网络和工业机箱市场设计散热、电源和缆线管理解决方案的经验,为您提供无与伦比的专门应用技术、客户服务和技术支持,以及行业领先的全球经销网络。CPI 的广泛产品包括:机柜、封闭和工业机箱系统、缆线管理、缆线通道和托盘、电源管理、环境监测与安全、接地和级联、开放式机架系统、地震防护系统、壁挂式系统,以及区域布线和无线机箱。

©2020 Chatsworth Products, Inc.保留所有权利。Chatsworth Products、Clik-Nut、CPI、CPI Passive Cooling、CUBE-iT、 Secure Array、eConnect、Evolution、Motive、GlobalFrame、MegaFrame、OnTrac、QuadraRack、RMR、Saf-T-Grip、Seismic Frame、SlimFrame、TeraFrame 和 Velocity 是 Chatsworth Products, Inc. 的联邦注册商标。EuroFrame、Simply Efficient、ZetaFrame 是 Chatsworth Products, Inc. 的商标。所有其他商标归各自公司所有。

媒体联系人

Maren Price
营销内容经理
电子邮件:[email protected]

查看所有 CPI 联系人

如需完整的媒体和新闻信息、资源等,请访问 CPI 新闻资料袋。