2014 年 4 月 - CPI 的 N 系列 TeraFrame® 配备完整的气流隔离系统,当今业界的任何一款机柜都无法比拟

提供极佳的设备支持,无论尺寸或型号如何


N 系列 TeraFrame Gen 3 网络机柜加利福尼亚西湖村,2014 年 4 月 22 日 – 使用来自 Chatsworth Products (CPI) 的全新重新设计的 N 系列 TeraFrame® Gen 3 机柜系统,支持并保护网络交换机,无论尺寸、型号或气流要求如何。N 系列 TeraFrame 让设备管理更进一步,支持在一台机柜中部署不同尺寸的设备,且无需额外配件组件,并可提供完全的气流隔离。

N 系列 TeraFrame 是一款用于高密度网络和存储交换机的网络机柜,可完全整合在任何数据中心封闭方案中,提供完整的气流隔离系统,当今业界的任何一款机柜都无法比拟。其灵活、进步的设计还能满足下一代网络交换机严苛的散热要求。

通过在四个预配置解决方案中提供的整合式内部气流挡板(支持设备中的前后或侧向气流),实现了完全隔离。机柜整合通道封闭解决方案,或使用 CPI 的垂直排风管,在必要时将热风导出机柜顶端。侧向气流交换机可使用通用的解决方案,可免除交换机特定的数据中心散热管理配件,降低了规划复杂程度。

此外,独特的柜架设计配备双前后支架,为沿机架安装设备的大量线束提供了空间,从而实现了高密度缆线管理。双滑轨可最大限度地为安装和定位垂直缆线和电源管理配件,以及连接上 走线通道和封闭结构提供灵活性,同时不影响气流。

额外的缆线管理改进包括顶板上的大号全深缆线入口、前安装导轨上的 T 型缆线导管,以及一个用于整理缆线的前后理线器。所有缆线开口可选择用刷式或塑料过线盒来阻挡浪费的冷送风。

全新 N 系列 TeraFrame 符合 UL 2416 标准,并可提供 2500 lb (1134 kg) 的静态承重量。它可无缝添加至 CPI 的 F 系列 TeraFrame Gen 3 或 GF 系列 GlobalFrame® Gen 2 机柜。

使用 CPI 全新设计的 N 系列 TeraFrame Gen 3 机柜系统,保护并延长交换机的寿命。如需更多信息或功能和配件的完整列表,请访问产品页面。

关于 Chatsworth Products

Chatsworth Products (CPI) 是一家全球性的 IT 基础设施和工业自动化产品和解决方案制造商,致力于保护您日益增长的信息和通信技术投资。我们充当您的业务合作伙伴,凭借全球供应能力和快速产品定制能力专门为满足您的要求做足准备,让您占据竞争优势。CPI 凭借数十年来为数据中心、企业网络和工业机箱市场设计散热、电源和缆线管理解决方案的经验,为您提供无与伦比的专门应用技术、客户服务和技术支持,以及行业领先的全球经销网络。CPI 的广泛产品包括:机柜、封闭和工业机箱系统、缆线管理、缆线通道和托盘、电源管理、环境监测与安全、接地和级联、开放式机架系统、地震防护系统、壁挂式系统,以及区域布线和无线机箱。

©2020 Chatsworth Products, Inc.保留所有权利。Chatsworth Products、Clik-Nut、CPI、CPI Passive Cooling、CUBE-iT、 Secure Array、eConnect、Evolution、Motive、GlobalFrame、MegaFrame、OnTrac、QuadraRack、RMR、Saf-T-Grip、Seismic Frame、SlimFrame、TeraFrame 和 Velocity 是 Chatsworth Products, Inc. 的联邦注册商标。EuroFrame、Simply Efficient、ZetaFrame 是 Chatsworth Products, Inc. 的商标。所有其他商标归各自公司所有。

媒体联系人

Maren Price
营销内容经理
电子邮件:[email protected]

查看所有 CPI 联系人

如需完整的媒体和新闻信息、资源等,请访问 CPI 新闻资料袋。