El diseño innovador proporciona la máxima capacidad de ajuste y soporte de cables sin necesidad de usar herramientas
AGOURA HILLS, California, 23 de mayo de 2019—Chatsworth Products (CPI), un fabricante líder de productos de infraestructura para centros de datos, salas de telecomunicaciones y ubicaciones periféricas, anuncia una nueva patente para el administrador vertical de cables Motive®.
Ante la creciente demanda de velocidades de datos más altas, mayor ancho de banda y densidades superiores, CPI reconoció la necesidad del mercado de contar con una solución de administración de cables altamente configurable, que haga hincapié en el soporte de cables de fibra óptica para una gran variedad de medios de cableado, y al mismo tiempo, que permita administrar mejor el flujo de aire y la tensión de los cables.
La patente de EE. UU. N.° 10 271,452 describe un administrador de cables vertical que incluye un sistema integral de instalación y un conjunto de accesorios complementarios que no requieren herramientas y que facilitan numerosas configuraciones de separación de cables, a la vez que permiten el máximo aprovechamiento del espacio. Hasta la fecha, Motive es el único administrador de cables en el mercado que ofrece simultáneamente estas características con éxito.
“Esta patente es otra demostración de la experiencia pionera de CPI en la administración de cables y el diseño de productos. Nuestra estrecha relación con los clientes y el conocimiento de los avances tecnológicos fueron primordiales en el desarrollo de este producto. Nos sentimos honrados por este reconocimiento de nuestros esfuerzos en innovación”, señala Duke Robertson, gerente sénior de productos de CPI.
Las características y beneficios principales son los siguientes:
- Máximo aprovechamiento del espacio: el sistema integral de instalación proporciona un ajuste sin límites con el soporte directo versátil para grupos de cables, mientras permite el máximo aprovechamiento del espacio interior.
- Diseño intuitivo sin necesidad de herramientas: accesorios adjuntos al administrador de cables, esto permite el soporte y la administración de cables, así como una fijación rápida, extracción y ajuste.
- Guía y protección de cables: el diseño mejorado de la guía de cables se alinea con cada espacio de montaje en bastidor y la puerta tiene un solo pestillo para facilitar la operación.
- Apoyo a las necesidades actuales y futuras de cableado: la configuración versátil y el diseño compatible con fibra mitigan las prácticas pobres de cableado con respecto a la holgura del cable, los radios de curvatura y la organización de cables.
- Experiencia de usuario mejorada: Motive integra muchos elementos de diseño, grandes y pequeños. Por ejemplo, un sistema de gancho incluido dentro de la puerta delantera proporciona una ubicación conveniente para que los técnicos coloquen un medidor de prueba.
Desde su lanzamiento a finales de 2016, el administrador vertical de cables Motive ha recibido mucha atención y reconocimiento en los eventos comerciales de la industria y en la prensa. En 2017, el administrador vertical de cables Motive
recibió el premio de platino (el más importante) en la ceremonia de entrega de premios a los Innovadores en Instalación y Mantenimiento de Cables (CI&M, Cabling Installation & Maintenance)
Para obtener más información sobre cómo el administrador vertical de cables Motive puede ayudarlo a construir una red de alta velocidad,
visite el sitio web.