Marzo de 2017 -Nuevo Cerradura con Control de Acceso Electrónico eConnect® (EAC) Chatsworth Products

Poder Inteligente, Monitoreo Ambiental y Control de Acceso en una Sola Plataforma Basada en PDU

Control de Acceso electrónico EConnectAGOURA HILLS, California, Marzo de 15, 2017 — Chatsworth Products (CPI) presentó recientemente el Cerradura con Control de Acceso Electrónico eConnect® (EAC), una solución en cerraduras en red para los gabinetes de centros de datos que permite a los administradores de centros de datos mantener una entrada de registro de cada acceso al gabinete de manera remota, agregando otra capa de seguridad al gabinete.

Cerradura con Control de Acceso Electrónico eConnect (EAC) funciona con modelos de unidades de distribución de energía eConnect verticales de CPI (PDU) que cuentan con puertos auxiliares patentados, por lo que eliminan la necesidad de alimentar y conectar las cerraduras en red de manera separada. Esta solución integrada combina la administración de la energía a nivel de bastidor, el monitoreo ambiental y el control de acceso remoto en un único sistema fácil de usar basado en las PDU.

La consolidación IP Secure Array™, una función de eConnect que permite que hasta 32 unidades PDU estén enlazadas bajo una conexión de red, funciona con el ecosistema de gabinete integrado usando una única conexión de red y una interfaz para controlar los tres elementos, lo que simplifica enormemente la gestión de rack.

Entre las ventajas principales, se encuentran las siguientes:

  • Ahorro en implementación: Secure Array admite la implementación de hasta 32 PDU (16 gabinetes con cerraduras delanteras y traseras) bajo una dirección IP.
  • Control de acceso remoto: A través de la interfaz EConnect, los usuarios pueden programar, monitorear y controlar de manera remota el acceso a cada gabinete. Además, pueden mantener una entrada de registro para fines de seguridad y cumplimiento normativo.
  • Autenticación de tarjetas inteligentes: El lector de tarjeta de proximidad reconoce las tarjetas RFID existentes de 125 kHz o 13.5 MHz de los empleados

Además, el EAC trabaja con Power IQ® para eConnect de CPI y otro software DCIM de terceros para proporcionar una fuente única de monitoreo y control de espacio en blanco/a nivel de bastidor, y para consolidar los datos en una sola base de datos para la presentación de informes cruzados.

Pida las PDU y cerraduras eConnect preinstaladas en los gabinetes GlobalFrame® de la serie GF o TeraFrame® de la serie F. 

Para obtener más información sobre Cerradura con Control de Acceso Electrónico eConnect (EAC), visite la página del producto.

Acerca de Chatsworth Products

Chatsworth Products (CPI) es un fabricante mundial de productos y soluciones de infraestructura de TI y automatización industrial que protegen su creciente inversión en tecnología de la información y las comunicaciones. Actuamos como su socio comercial y estamos excepcionalmente preparados para responder a sus requisitos, con disponibilidad global y personalización rápida del producto, lo que le dará una ventaja competitiva. Con décadas de experiencia en ingeniería de soluciones térmicas, de administración de energía y de cables para centros de datos, redes empresariales y mercados de contenedores industriales, CPI está bien posicionado para proporcionarle una experiencia inigualable en aplicaciones, servicio al cliente y asistencia técnica, así como una red global de distribuidores líderes en el sector. La amplia oferta de CPI incluye los siguientes productos y servicios: Gabinetes, Sistemas de Contención y Contenedores Industriales, Administración de Cables, Bandeja y Escalerilla Porta Cables, Administración de la Energía, Monitoreo y Seguridad Ambiental, Conexión al Sistema de Tierra, Sistemas de Bastidores Abiertos, Sistemas de Protección Sísmica, Sistemas para Montaje en la Pared y Cableado por Zonas y Contenedores para Inalámbricos.

©2025 Chatsworth Products, Inc. Todos los derechos reservados. Chatsworth Products, Clik-Nut, CPI, CPI Passive Cooling, CUBE-iT, Motive, Secure Array, eConnect, Evolution, GlobalFrame, MegaFrame, OnTrac, QuadraRack, RMR, Saf-T-Grip, Seismic Frame, SlimFrame, TeraFrame y Velocity son marcas comerciales de registro federal de Chatsworth Products, Inc. EuroFrame, Simply Efficient y ZetaFrame son marcas comerciales de Chatsworth Products, Inc. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivas compañías.