WESTLAKE VILLAGE, California, 24 de septiembre de 2014 — Diseñado para proteger y almacenar equipos de red en zonas sísmicamente activas, el nuevo Sistema de Gabinetes SeismicFrame
® Serie Z4 de Chatsworth Products (CPI) es el gabinete sísmico más innovador del mercado en la actualidad, que ofrece flexibilidad y una carga de equipos antisísmicos líder en la industria.
El Gabinete SeismicFrame Serie Z4 está probado para verificar que cumpla con los requisitos de las exigentes pruebas sísmicas GR-63-CORE de Telcordia Technologies, que implican someter al gabinete a una serie de pruebas con mesas en movimiento para simular un terremoto intenso.
Los principales beneficios incluyen lo siguiente:
![Z4-Series SeismicFrame Cabinet System Z4-Series SeismicFrame Cabinet System](/chatsworth/media/assets/ektronarchive/uploadedImages/Files/Z4-Series_PR.jpg)
• Carga de equipos antisísmicos de 1500 lb (680 kg) líder en la industria, con una carga superior de 100 lb adicional para cableado por prueba GR-63-CORE
• Certificación UL 2416 para carga útil de equipos estática de 3000 lb
• Opciones de varios tamaños, que incluyen 600 y 800 mm, así como un modelo exclusivo de 47.2” (1200 mm) de profundidad, con un ancho reducido para alojar equipos más profundos mientras conserva un espacio pequeño
• El perfil reducido del marco elimina la necesidad de refuerzos extra a lo largo de los lados, que pueden interferir con la administración del flujo de aire, los cables o la energía.
Además, el Gabinete SeismicFrame Serie Z4 es fácil de mover e instalar en el lugar. El gabinete tiene roldanas de transporte instaladas de fábrica para una fácil transferencia, y patas niveladoras empotradas para simplificar la instalación. El anclaje al piso también elimina la necesidad de un refuerzo secundario.
El rendimiento térmico, conforme a las mejoras prácticas de la industria, se maximiza gracias a los accesorios, tales como Paneles de Relleno a Presión y Desviadores de Aire, que administran el flujo de aire a través del gabinete para mantener separados el aire caliente y el frío.
Para obtener información sobre cómo el Sistema de Gabinete SeismicFrame Serie Z4 de CPI puede proteger su equipo y prevenir el tiempo de inactividad, visite la página del producto.