Escalerilla porta cables

Sostiene cables troncales y horizontales entre los puntos de acceso y salida en salas de telecomunicaciones o de equipos y conexiones cruzadas en bastidores o gabinetes con productos para escalerilla de cables CPI. Hay disponibles una gran selección de soportes, empalmes y accesorios.
Recursos
Examinar Escalerilla porta cables (0 Products)

CPI UL Classified Cable Runway is classified by Underwriters Laboratories for sustainability as an equipment grounding conductor only.

14 opciones
Desde $215.46 USD MSRP

Nuestra pista de cable más popular está diseñada para clientes conscientes del valor.

27 opciones
Desde $147.35 USD MSRP

Crea un paso flexible de punto a punto para el cableado de la red en centros de datos, salas de entrada, áreas de distribución (MDA, HDA), salas de telecomunicaciones y otros espacios donde el cableado entra o sale del paso.

27 opciones
Desde $167.99 USD MSRP

Ideal pathway solution within telecommunications rooms. TELCO-Style Cable Runway stringers are 1 1/2" x 3/8' x .065" (38 mm x 9.53 mm x 1.65 mm) and the cross members are 1/2" x 1" x .065" (12.7 mm x 30 mm x .65 mm) welded.

24 opciones
Desde $114.39 USD MSRP

Bracket provides a separate facility for running power conductors or other cables that should be physically separated from main cables. Made of 1/8" x 1" (3.18 mm x 30 mm) steel; gold finish/color over zinc plating

1 opcion
Desde $21.04 USD MSRP

Used to attach threaded rod to ceiling. Hardware is not included.

2 opciones
Desde $16.25 USD MSRP

Cable Runway Mounting Bracket for 6" (150 mm) to 24" (600 mm) Wide Runway secured onto Adjustable QuadraRack® (AQR) or Adjustable ServerRack.

3 opciones
Desde $75.36 USD MSRP

The CPI Cable Runway Wall To Rack Kit is a one part number solution to the problem of providing support for cable between the rack and the wall.

18 opciones
Desde $170.61 USD MSRP

Use J-Bolt to attach Cable Runway to Wall Angle Support or Wall Support Bracket.

3 opciones
Desde $7.04 USD MSRP

Create a radius for L, T, or X-shaped intersections of Cable Runway.

8 opciones
Desde $142.07 USD MSRP

Designed to butt-splice 1-1/2" (38.1 mm) Cable Runway at a 90º angle.

4 opciones
Desde $51.61 USD MSRP

Provides extra cable depth to existing 1-1/2" (38 mm) cable runway installation. Mounts onto Cable Runway side stringers.

24 opciones
Desde $38.71 USD MSRP

Mounts to the side stringer of CPI Cable Runway to help maintain proper Category 5e/6/6a or fiber bend radius.

9 opciones
Desde $48.15 USD MSRP

La longitud de 4'6 "(1359 mm) de esta pista de cables está diseñada para cumplir con los requisitos del UPS sin cargos adicionales.

9 opciones
Desde $290.40 USD MSRP

Diseñado específicamente para su uso en bastidores de más de 19 "de ancho (series CPI 55053, 46353 o 66353) y cualquier administrador de cables vertical de 6" W (150 mm).

18 opciones
Desde $157.24 USD MSRP

The PatchRack is a miniature two-post rack that can be attached to CPI Cable Runway to save rack-mount space by placing patch panels or interconnect equipment above the rack or cabinet.

16 opciones
Desde $197.86 USD MSRP

The D-Ring Kit provides cable management for PatchRack.

2 opciones
Desde $33.63 USD MSRP

CPI's patent-pending Tool-less Stringer Radius Drop features simple, tool-less installation.

6 opciones
Desde $51.96 USD MSRP

CPI's patent-pending Tool-less Cross Member Radius Drop supports and guides cable loads as they enter and exit the runway, allowing cables to maintain proper bend radius.

27 opciones
Desde $40.82 USD MSRP

Mounts to the cross member of CPI Cable Runway to help maintain proper Category 5e/6/6a or fiber bend radius.

22 opciones
Desde $43.81 USD MSRP

Permits the dropping fo cables at any point between cross members of 9", 12" or 18"W (230 mm, 300 mm or 460 mm) Cable Runways. Combine with the recommended Cable Runway Radius Drop.

9 opciones
Desde $72.18 USD MSRP

CPI's patent-pending Tool-less Pathway Dividers divide cable runway into multiple pathways to organize cables by media type or destination - a solution that enables technicians to better manage moves, adds and changes.

2 opciones
Desde $143.63 USD MSRP

Pathway Dividers divide Cable Runway into multiple cable pathways in order to organize cables according to media type or destination.

8 opciones
Desde $39.47 USD MSRP

Creates a gradual bend for cascading cable runs.

51 opciones
Desde $162.93 USD MSRP

Creates a gradual bend in horizontal cascading cable runs and a gradual sweep in horizontal planes for Cable Runway runs. Designed for cabling in conformance with minimum bend radius requirements.

11 opciones
Desde $198.61 USD MSRP

Connect two sections of runway end-to-end. Fits both solid and tubular steel 1-1/2" x 3/8" and 2" x 3/8" (38.1 mm x 9.53 mm and 50.8 x 9.53 mm).

6 opciones
Desde $15.68 USD MSRP

For butting two lengths of Runway together. Cable Runway drilling is required. For use in earthquake area.

4 opciones
Desde $46.51 USD MSRP

Used to create a 90º junction splice with all types of 1-1/2" x 3/8" or 2" x 3/8" Cable Runway.

6 opciones
Desde $16.36 USD MSRP

Bolt-through Junction-Splice Kit for vertical runs or to meet seismic requirements. Cable Runway drilling is required.

2 opciones
Desde $23.62 USD MSRP

Butt-splice Cable Runway at a 45º angle.

4 opciones
Desde $46.20 USD MSRP

Adjust to form any junction angle for cabling that requires a large radius bend or to route around existing plumbing, electrical, ect.

2 opciones
Desde $85.47 USD MSRP

Splice cable runway vertically, horizontally or perpendicularly. Adjust to any angle, not limited to 45º or 90º. Flexible swivel design simplifies Cable Runway installation.

12 opciones
Desde $46.20 USD MSRP

Asegura el soporte de cables a la parte superior de los bastidores de equipos estándar y universales

14 opciones
Desde $51.05 USD MSRP

Secures Runway to the top of Universal Rack without intruding into mounting space. The combination of the flat plate and hat-shaped bracket form a clamp around the rack's top angles or top bars. Mounts parallel or perpendicular.

16 opciones
Desde $59.12 USD MSRP

Secures Cable Runway to the top of 6"D (150 mm) Standard Rack without intruding into valuable mounting space. The combination of the flat plate and hat-shaped bracket form a clamp around the rack's top angles or top bars.

9 opciones
Desde $88.91 USD MSRP

Triangular Support Bracket provides wall support for cable runway. Made of cold-rolled steel. Load rating 400 lb (181.4 kg).

12 opciones
Desde $68.91 USD MSRP

2" x 2" x .105" (50 mm x 50 mm x 2.67 mm) steel support angle is designed for wall-mounting specific widths of Cable Runway.

36 opciones
Desde $30.63 USD MSRP

To attach and secure Cable Runway to a wall or floor. Foot made of 3/8" x 1-1/2" x 6"H steel.

4 opciones
Desde $49.42 USD MSRP

Used to secure Cable Runway with 1-1/2" x 3/8" (38 mm x 9.53 mm) stringers to a wall. Sold in pairs.

3 opciones
Desde $27.27 USD MSRP

Úselo para el soporte del piso para rejillas de cable.

9 opciones
Desde $106.82 USD MSRP

Los Largueros y Travesaños de la Escalerilla Porta Cables Ajustable están disponibles por separado. Los juegos de accesorios permiten que los subcomponentes sean inventariados en paquetes compactos

48 opciones
Desde $69.11 USD MSRP

Travesaños de la Escalerilla Porta Cables Ajustable están disponibles por separado. Los juegos de accesorios permiten que los subcomponentes sean inventariados en paquetes compactos

3 opciones
Desde $389.44 USD MSRP

Secures threaded rod to Cable Runway.

2 opciones
Desde $9.83 USD MSRP

Support kits used to brace pathway products and meet earthquake safety codes.

2 opciones
Desde $86.08 USD MSRP

Provides easy additions of Cable Runway layers to existing cable racks by allowing support brackets and nuts to slip over drop rod.

1 opcion
Desde $51.14 USD MSRP

Allows the attachment of cable runway 12" (300 mm) directly above and either parallel or perpendicular to existing Cable Runway.

3 opciones
Desde $102.19 USD MSRP

Used to suspend Cable Runway from the ceiling. Material is steel, finished with gold over zinc plating.

4 opciones
Desde $38.65 USD MSRP

Admite la pista de cables por encima de una fila continua de bastidores o gabinetes CPI de diferentes alturas y proporciona espacio adicional entre la parte superior de los bastidores o gabinetes y la pista de cables

28 opciones
Desde $61.39 USD MSRP

Triangular Support Bracket provides wall support for Cable Runway. Made of 1/4" x 2" (6.4 mm x 50 mm) aluminum bar. Load rating is 100 lb (45.4 kg).

9 opciones
Desde $92.26 USD MSRP

Used to close an unspliced end of Cable Runway. Made of 3/8" x 1-1/2" x .065" (9.53 mm x 38 mm x 1.65 mm) thick rectangular steel tubing.

36 opciones
Desde $30.46 USD MSRP

Secures threaded rod to Cable Runway. Mounting hardware not included.

2 opciones
Desde $9.91 USD MSRP

Este kit ha sido diseñado para facilitar aún más la instalación de la pista de cables en el techo mediante el uso de un solo punto de conexión.

20 opciones
Desde $64.59 USD MSRP

Covers and protects exposed ends of cable runway and auxiliary framing bar and channel. Reduces chances of personal injury and equipment damage.

2 opciones
Desde $12.26 USD MSRP