Almacén
Contenedores industriales con calificación ambiental y monitoreo remoto.

A medida que extiende su red a los almacenes para automatizar aún más el seguimiento y el movimiento de materiales, coloque sus switches de red, cableado estructurado y puntos de acceso inalámbricos en contenedores protectores.

La solución CPI

CPI ofrece una amplia gama de contenedores industriales NEMA tipo 12 o IP 55 con clasificación ambiental, que protegen el equipo del polvo y el goteo de líquidos no corrosivos, o contenedores industriales NEMA tipo 4 o IP 66, que protegen los equipos en entornos de proceso y espacios húmedos. Los accesorios incluyen administración de cables, de energía y térmica y monitoreo remoto. Para las vías, la bandeja para cables de rejilla de alambre proporciona una vía fuerte y flexible para los cables de red.

 

Extensión de la red:

Los siguientes productos lo ayudan a ampliar la red a los espacios de almacenamiento.

Contenedor modular RMR®
Un contenedor de altura completa que puede admitir switches de red modulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento. Disponible con ventiladores de filtro integrados o acondicionadores de aire para ventilar o enfriar el contenedor. Úselo con eConnect PDU para monitorear de forma remota la energía y las condiciones ambientales y reiniciar de forma remota la energía del equipo.

Contenedor oscilante de montaje en pared RMR®
Un contenedor de montaje en pared o en columna para switches de red y cableado estructurado. Los contenedores con bisagras dobles proporcionan acceso a la parte frontal y trasera del equipo. Disponible con ventiladores de filtro, acondicionador/calentador de aire y unidad de distribución de energía (PDU) eConnect®.

 

¿Por qué elegir CPI?

CPI ofrece una solución integral. Reconocemos que cada proyecto tiene requisitos específicos. Nuestro enfoque es descubrir sus requisitos para luego hacer recomendaciones basadas en sus necesidades.

Aproveche los servicios de asesoramiento previos a la venta que ofrece CPI y las posibilidades de diseño e ingeniería personalizados. El objetivo es proporcionarle una solución integral que optimice su sitio.

Comuníquese con CPI hoy mismo y permita que uno de nuestros especialistas de Soporte técnico especifique un sistema para usted.

RESOURCES
SUPORTE AL CLIENTE
Comuníquese con soporte al cliente si tiene preguntas sobre:
  • pedidos de productos, 
  • distribuidores y revendedores,

Llame al 1-818-739-3400. En los EE. UU. y Canadá, llame al +800-834-4969.

O puede enviar una Solicitud de soporte al cliente.

Horarios: de lunes a viernes de 5 a. m. a 5 p. m., hora oficial de la región del Pacífico de EE. UU.

Buscar representante de CPI cerca suyo