Cable Runway Center Support Kit
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General

Este kit ha sido diseñado para facilitar aún más la instalación de la pista de cables en el techo mediante el uso de un solo punto de conexión. El diseño del accesorio central no solo facilita la instalación, sino que también proporciona un enrutamiento de cable rápido y simple sin necesidad de enhebrar el cable entre los soportes de la pista. El kit de soporte se conecta de forma segura al larguero de la pista de cables, eliminando posibles dislocaciones.

Características y beneficios clave

  • Hecho de acero
  • Proporciona un sistema de soporte "abierto" con enrutamiento de cable rápido y simple
  • La cubierta de la varilla roscada protege el aislamiento del cable del daño
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
  • Ancho
  • Acabado/ Color
Explore Sizes & Options (20 Product Options)
Número de Producto Ancho Acabado/ Color Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters