Protección de la electrónica de automatización
Contenedores industriales con calificación ambiental, controles ambientales y monitoreo remoto.

Utilice contenedores industriales en cada máquina, robot y celda de trabajo para proteger las computadoras industriales, controles de motor, controles de válvulas e instrumentación que controlan el sistema.

La solución CPI

CPI ofrece una amplia gama de contenedores industriales NEMA tipo 12 o IP 55 con clasificación ambiental, que protegen el equipo del polvo y el goteo de líquidos no corrosivos, o contenedores industriales NEMA tipo 4 o IP 66, que protegen los equipos en entornos de proceso y espacios húmedos. Los accesorios incluyen administración de cables, de energía y térmica y monitoreo remoto. Para las vías, la bandeja para cables de rejilla de alambre proporciona una vía fuerte y flexible para los cables de red.
 
Disponemos de contenedores de diversos tamaños y diseños con distintos niveles de protección contra la penetración de partículas y líquidos, que pueden acoplarse a la máquina o estructura arquitectónica. CPI ofrece una solución completa de contenedores para espacios interiores tanto en áreas acondicionadas como no acondicionadas con una gama de accesorios para administración de cables, de energía y térmica, y monitoreo remoto.

¿Por qué elegir CPI?

CPI ofrece una solución integral. Reconocemos que cada proyecto tiene requisitos específicos. Contamos con una sólida oferta de productos estándar que demuestra una amplia gama de posibilidades de diseño y fabricación. Nuestro enfoque es descubrir sus requisitos para luego hacer recomendaciones basadas en sus necesidades.

Aproveche los servicios de asesoramiento previos a la venta que ofrece CPI y las posibilidades de diseño e ingeniería personalizados. Los ingenieros de ventas de energía de CPI lo ayudarán a desarrollar una solución de monitoreo remoto para optimizar el rendimiento del contenedor. Los ingenieros de aplicación de CPI modificarán el producto para cumplir con los requisitos específicos del sitio, las configuraciones particulares, el montaje, las aberturas especiales o la ventilación, incluso los diseños originales. El objetivo es proporcionarle una solución integral que optimice su sitio.

Comuníquese con CPI hoy mismo y permita que uno de nuestros especialistas de Soporte técnico especifique un sistema para usted.

RESOURCES
SUPORTE AL CLIENTE
Comuníquese con soporte al cliente si tiene preguntas sobre:
  • pedidos de productos, 
  • distribuidores y revendedores,

Llame al 1-818-739-3400. En los EE. UU. y Canadá, llame al +800-834-4969.

O puede enviar una Solicitud de soporte al cliente.

Horarios: de lunes a viernes de 5 a. m. a 5 p. m., hora oficial de la región del Pacífico de EE. UU.

Buscar representante de CPI cerca suyo