Escalerilla porta cables
Sostiene cables troncales y horizontales entre los puntos de acceso y salida en salas de telecomunicaciones o de equipos y conexiones cruzadas en bastidores o gabinetes con productos para escalerilla de cables CPI. Hay disponibles una gran selección de soportes, empalmes y accesorios.
Recursos
Ladder Rack (8 Opciones de Productos)

CPI UL Classified Cable Runway is classified by Underwriters Laboratories for sustainability as an equipment grounding conductor only.

14 opciones
Desde $215.46 USD MSRP

Nuestra pista de cable más popular está diseñada para clientes conscientes del valor.

27 opciones
Desde $147.35 USD MSRP

Crea un paso flexible de punto a punto para el cableado de la red en centros de datos, salas de entrada, áreas de distribución (MDA, HDA), salas de telecomunicaciones y otros espacios donde el cableado entra o sale del paso.

27 opciones
Desde $167.99 USD MSRP

Ideal pathway solution within telecommunications rooms. TELCO-Style Cable Runway stringers are 1 1/2" x 3/8' x .065" (38 mm x 9.53 mm x 1.65 mm) and the cross members are 1/2" x 1" x .065" (12.7 mm x 30 mm x .65 mm) welded.

24 opciones
Desde $114.39 USD MSRP

La longitud de 4'6 "(1359 mm) de esta pista de cables está diseñada para cumplir con los requisitos del UPS sin cargos adicionales.

9 opciones
Desde $290.40 USD MSRP

Diseñado específicamente para su uso en bastidores de más de 19 "de ancho (series CPI 55053, 46353 o 66353) y cualquier administrador de cables vertical de 6" W (150 mm).

18 opciones
Desde $157.24 USD MSRP

Los Largueros y Travesaños de la Escalerilla Porta Cables Ajustable están disponibles por separado. Los juegos de accesorios permiten que los subcomponentes sean inventariados en paquetes compactos

48 opciones
Desde $69.11 USD MSRP

Travesaños de la Escalerilla Porta Cables Ajustable están disponibles por separado. Los juegos de accesorios permiten que los subcomponentes sean inventariados en paquetes compactos

3 opciones
Desde $389.44 USD MSRP