Ya sea que esté colocando nuevas radios para crear una red celular inalámbrica 5G, asegurando controles remotos de bombas en un sistema de agua municipal o una planta de procesamiento, agregando videovigilancia a un área pública, mejorando los sistemas de monitoreo de infraestructura industrial y de tráfico o expandiendo la red eléctrica ecológica, necesita proteger los equipos electrónicos en entornos exteriores. Los contenedores ofrecen una forma de crear un espacio para equipos pequeño y seguro donde sea que se necesite.
La solución CPI
CPI ofrece una amplia gama de contenedores industriales NEMA tipo 4 o IP 66 con clasificación ambiental que protegen los equipos en entornos de proceso y espacios húmedos. Los accesorios incluyen administración de cables, de energía y térmica y monitoreo remoto.
![](https://play.vidyard.com/9UsvK88DNeFMCWdhjgzs6A.jpg)
Extensión de la red:
Los siguientes productos lo ayudan a extender la red a espacios industriales, respaldan la expansión de redes de banda ancha, telecomunicaciones y radio, e implementan equipos de seguridad pública y de ciudades inteligentes.
Contenedor de punto de acceso inalámbrico
Un contenedor compacto de montaje en pared o en columna para puntos de acceso inalámbricos (WAP), cámaras de seguridad y conexiones de red de Potencia a través de Ethernet (PoE). El panel posterior extraíble permite un fácil montaje, cambio de WAP. Calificado para uso en interiores o exteriores para admitir la distribución en su campus e instalaciones.
Contenedor estándar de montaje en pared RMR®
Un contenedor de montaje en pared o en columna para un panel pequeño de controles industriales o instrumentación de monitoreo remoto o una conexión de banda ancha o de celda pequeña. El panel extraíble proporciona una configuración sencilla. Disponible con ventiladores de filtro, acondicionador/calentador de aire, PDU eConnect, ventilaciones o drenajes.
Instrumentación:
Los siguientes productos lo ayudan a proteger la electrónica y la instrumentación de automatización en entornos industriales y exteriores.
Contenedor estándar de montaje en pared RMR®
Un contenedor de montaje en pared o en columna para un panel pequeño de controles industriales o instrumentación de monitoreo remoto o una conexión de banda ancha o de celda pequeña. El panel extraíble proporciona una configuración sencilla. Disponible con ventiladores de filtro, acondicionador/calentador de aire, PDU eConnect, ventilaciones o drenajes.
Contenedor RMR® de montaje en piso
Un contenedor de montaje en piso para panel de tamaño mediano de controles industriales o instrumentación de monitoreo remoto. Los soportes de suelo elevan el contenedor, bueno para entornos húmedos o lavados. El panel extraíble proporciona una configuración sencilla. Disponible con ventiladores de filtro, acondicionador/calentador de aire, PDU eConnect, ventilaciones o drenajes.
Contenedor RMR® Free-Standing
Un contenedor de montaje en piso para panel de tamaño completo de controles industriales o instrumentación de monitoreo remoto. Se fija directamente al suelo. El panel extraíble proporciona una configuración sencilla. Disponible con ventiladores de filtro, acondicionador/calentador de aire, PDU eConnect, ventilaciones o drenajes.
¿Por qué elegir CPI?
CPI ofrece una solución integral. Reconocemos que cada proyecto tiene requisitos específicos. Nuestro enfoque es descubrir sus requisitos para luego hacer recomendaciones basadas en sus necesidades.
Aproveche los servicios de asesoramiento previos a la venta que ofrece CPI y las posibilidades de diseño e ingeniería personalizados. El objetivo es proporcionarle una solución integral que optimice su sitio.
Comuníquese con CPI hoy mismo y permita que uno de nuestros especialistas de Soporte técnico especifique un sistema para usted.