Redes industriales
Contenedores industriales con calificación ambiental, controles ambientales y monitoreo remoto.

A medida que agregue automatización a las instalaciones, tendrá que extender la red y crear nuevos espacios para equipos electrónicos fuera de las salas de equipos tradicionales. Los contenedores ofrecen una forma de crear una pequeña sala de equipos donde sea que se necesite.

La solución CPI

CPI ofrece una amplia gama de contenedores industriales NEMA tipo 12 o IP 55 con clasificación ambiental que protegen el equipo del polvo y el goteo de líquidos no corrosivos, o contenedores industriales NEMA tipo 4 o IP 66 que protegen los equipos en entornos de proceso y espacios húmedos.
 
Disponemos de contenedores de diversos tamaños y diseños con distintos niveles de protección contra la penetración de partículas y líquidos, que pueden acoplarse a todo tipo de estructuras de edificios: suelo, pared, columnas y techo. CPI ofrece una solución completa de contenedores para espacios interiores tanto en áreas acondicionadas como no acondicionadas con una gama de accesorios para administración de cables, de energía y térmica, y monitoreo remoto.

¿Por qué elegir CPI?

CPI ofrece una solución integral. Reconocemos que cada proyecto tiene requisitos específicos. Contamos con una sólida oferta de productos estándar que demuestra una amplia gama de posibilidades de diseño y fabricación. Nuestro enfoque es descubrir sus requisitos para luego hacer recomendaciones basadas en sus necesidades.

Aproveche los servicios de asesoramiento previos a la venta que ofrece CPI y las posibilidades de diseño e ingeniería personalizados. Los ingenieros de ventas de energía de CPI lo ayudarán a desarrollar una solución de monitoreo remoto para optimizar el rendimiento del contenedor. Los ingenieros de aplicación de CPI modificarán el producto para cumplir con los requisitos específicos del sitio, las configuraciones particulares, el montaje, las aberturas especiales o la ventilación, incluso los diseños originales. El objetivo es proporcionarle una solución integral que optimice su sitio.
 
Comuníquese con CPI hoy mismo y permita que uno de nuestros especialistas de Soporte técnico especifique un sistema para usted.

RESOURCES
SUPORTE AL CLIENTE
Comuníquese con soporte al cliente si tiene preguntas sobre:
  • pedidos de productos, 
  • distribuidores y revendedores,

Llame al 1-818-739-3400. En los EE. UU. y Canadá, llame al +800-834-4969.

O puede enviar una Solicitud de soporte al cliente.

Horarios: de lunes a viernes de 5 a. m. a 5 p. m., hora oficial de la región del Pacífico de EE. UU.

Buscar representante de CPI cerca suyo