Planta de producción
Contenedores industriales con calificación ambiental y monitoreo remoto.

La digitalización de su fábrica implica extender su red para conectar la automatización de la fábrica y los sensores de Internet industrial de las cosas (IIoT) con sus sistemas de ejecución de fabricación (MES) y la plataforma de planificación de recursos empresariales (ERP). Utilice contenedores protectores para colocar switches de red, cableado estructurado, puntos de acceso inalámbricos, computación del Edge y electrónica de automatización en su fábrica.

La solución CPI

CPI ofrece una amplia gama de contenedores industriales NEMA tipo 12 o IP 55 con clasificación ambiental, que protegen el equipo del polvo y el goteo de líquidos no corrosivos, o contenedores industriales NEMA tipo 4 o IP 66, que protegen los equipos en entornos de proceso y espacios húmedos. Los accesorios incluyen administración de cables, de energía y térmica y monitoreo remoto. Para las vías, la bandeja para cables de rejilla de alambre proporciona una vía fuerte y flexible para los cables de red.

 

Extensión de la red:

Los siguientes productos lo ayudan a extender la red a espacios industriales, respaldan la expansión de redes de banda ancha, telecomunicaciones y radio, e implementan equipos de seguridad pública y de ciudades inteligentes.

Contenedor oscilante de montaje en pared RMR®
Un contenedor de montaje en pared o en columna para switches de red y cableado estructurado. Los contenedores con bisagras dobles proporcionan acceso a la parte frontal y trasera del equipo. Disponible con ventiladores de filtro, acondicionador/calentador de aire y unidad de distribución de energía (PDU) eConnect®.

Contenedor de punto de acceso inalámbrico
Un contenedor compacto de montaje en pared o en columna para puntos de acceso inalámbricos (WAP), cámaras de seguridad y conexiones de red de Potencia a través de Ethernet (PoE). El panel posterior extraíble permite un fácil montaje, cambio de WAP. Calificado para uso en interiores o exteriores para admitir la distribución en su campus e instalaciones.

Computación del Edge:

Los siguientes productos ayudan a proteger la computación del Edge en entornos industriales o espacios no tradicionales. Cree ubicaciones seguras para la computación y el almacenamiento localizados en apoyo de las soluciones de IoT o de IIoT. 

Contenedor modular RMR®
Un contenedor de altura completa que puede admitir switches de red modulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento. Disponible con ventiladores de filtro integrados o acondicionadores de aire para ventilar o enfriar el contenedor. Úselo con eConnect PDU para monitorear de forma remota la energía y las condiciones ambientales y reiniciar de forma remota la energía del equipo.

Electrónica de automatización:

Los siguientes productos lo ayudan a proteger la electrónica y la instrumentación de automatización en entornos industriales y exteriores.

Contenedor estándar de montaje en pared RMR®
Un contenedor de montaje en pared o en columna para un panel pequeño de controles industriales o instrumentación de monitoreo remoto o una conexión de banda ancha o de celda pequeña. El panel extraíble proporciona una configuración sencilla. Disponible con ventiladores de filtro, acondicionador/calentador de aire, PDU eConnect, ventilaciones o drenajes.

Contenedor RMR® de montaje en piso
Un contenedor de montaje en piso para panel de tamaño mediano de controles industriales o instrumentación de monitoreo remoto. Los soportes de suelo elevan el contenedor, bueno para entornos húmedos o lavados. El panel extraíble proporciona una configuración sencilla. Disponible con ventiladores de filtro, acondicionador/calentador de aire, PDU eConnect, ventilaciones o drenajes.

Contenedor RMR® Free-Standing
Un contenedor de montaje en piso para panel de tamaño completo de controles industriales o instrumentación de monitoreo remoto. Se fija directamente al suelo. El panel extraíble proporciona una configuración sencilla. Disponible con ventiladores de filtro, acondicionador/calentador de aire, PDU eConnect, ventilaciones o drenajes.

¿Por qué elegir CPI?

CPI ofrece una solución integral. Reconocemos que cada proyecto tiene requisitos específicos. Nuestro enfoque es descubrir sus requisitos para luego hacer recomendaciones basadas en sus necesidades.

Aproveche los servicios de asesoramiento previos a la venta que ofrece CPI y las posibilidades de diseño e ingeniería personalizados. El objetivo es proporcionarle una solución integral que optimice su sitio.

Comuníquese con CPI hoy mismo y permita que uno de nuestros especialistas de Soporte técnico especifique un sistema para usted.

RESOURCES
SUPORTE AL CLIENTE
Comuníquese con soporte al cliente si tiene preguntas sobre:
  • pedidos de productos, 
  • distribuidores y revendedores,

Llame al 1-818-739-3400. En los EE. UU. y Canadá, llame al +800-834-4969.

O puede enviar una Solicitud de soporte al cliente.

Horarios: de lunes a viernes de 5 a. m. a 5 p. m., hora oficial de la región del Pacífico de EE. UU.

Buscar representante de CPI cerca suyo