Unidades de Distribución de Energía (PDU) de eConnect®

Las PDU eConnect® proporcionan la solución definitiva para la administración de energía a nivel de gabinete, monitoreo ambiental y control de acceso electrónico en centros de datos empresariales y de múltiples ocupantes.

Recursos
Examinar Unidades de Distribución de Energía (PDU) de eConnect® (0 Products)

Las Basic eConnect® PDU una distribución de energía confiable en aplicaciones de alta densidad donde no se requiere monitoreo de energía.

240 opciones
Desde $559.62 USD MSRP

Las Metered eConnect® PDU una pantalla local para brindar una fácil lectura de la corriente de entrada para ayudar con la instalación inicial y el funcionamiento equilibrado correcto.

78 opciones
Desde $771.74 USD MSRP

Las Monitored eConnect® PDU proporcionan monitoreo remoto de energía a nivel de entrada y circuito derivado, lo que permite obtener y administrar el consumo de energía a nivel de gabinete.

243 opciones
Desde $1,333.31 USD MSRP

Las Monitored Pro eConnect® PDU proporcionan un monitoreo remoto de energía hasta el nivel del tomacorriente, lo que permite obtener el consumo de energía para cada equipo.

123 opciones
Desde $1,537.33 USD MSRP

Las Switched eConnect® PDU proporcionan monitoreo remoto de la energía a nivel de bastidor y control de tomacorriente individual, lo que permite encender o apagar la energía de forma remota en cada tomacorriente.

123 opciones
Desde $2,028.20 USD MSRP

Las Switched Pro eConnect® PDU proporcionan monitoreo y control remoto de energía para cada tomacorriente en la PDU, lo que hace posible medir y hacer un ciclo de energía de forma remota para cada equipo conectado a la PDU.

123 opciones
Desde $2,375.89 USD MSRP