Abrazadera para Tubos con Conector
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Sujete los conductores de conexión de tubos metálicos de varios tamaños con la Abrazadera de Tubos con Conector. El conector proporciona una conexión para los tubos y admite que estos tengan hasta dos conductores paralelos o perpendiculares. Seleccione la Abrazadera para Tubos con Conector para que coincida con el tamaño de los tubos.
  • Se conecta a tubos cuyos tamaños varían entre 1/2" y 6" nominal (diámetros exteriores de entre 3/8" y 6.6").
  • Cuenta con certificación UL®, archivo E236184; categoría KDER (EE. UU.), KDER7 (Canadá) - Equipos Conexión al Sistema de Tierra.
  • Soporta 1 o 2 conductores que deben ser del mismo tamaño.
  • Úsela con conductores cuyos tamaños varían entre el n.° 6 hasta el 250 MCM.
  • Conecte los conductores paralelos o perpendiculares al tubo.
  • Fabricada con bronce estañado electrogalvanizado con accesorios de acero inoxidable.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (6 Product Options)
Número de Producto Tipo Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters