Hardware de conexión

Seleccione entre una variedad de productos para completar su instalación.
Recursos
Examinar Hardware de Conexión (0 Products)

Utilice el Cable de Puesta a Tierra para crear puentes de conexión con tramos a medida entre los Bastidores, los Gabinetes y las Escalerilla Porta Cables y las Barras de Conexión de CPI.

1 opcion
Desde $440.36 USD MSRP

Connect copper or tinned copper conductors to Busbars, racks, cabinets or Cable Runway.

24 opciones
Desde $10.97 USD MSRP

C-Type Compression Taps connect two copper conductors with the use of a hydraulic crimping tool.

18 opciones
Desde $5.36 USD MSRP
Los jumpers de Conexión de la Escalerilla Porta Cables Ajustable proporciona una vía de conexión entre los tramos de las escalerillas.
2 opciones
Desde $49.58 USD MSRP
Los jumpers de conexión proporcionan una conexión común desde el bastidor o gabinete del equipo hasta el conductor de conexión del equipo de telecomunicaciones.
2 opciones
Desde $48.60 USD MSRP
Kits de Jumpers de Conexión de la Escalerilla Porta Cables proporcionan una vía de conexión entre los tramos de la escalerilla porta cables cuando se sujetan en los empalmes.
2 opciones
Desde $49.58 USD MSRP

Use el Kit de Jumper de Conexión del Equipo con el kit de Barra Conductora del Bastidor Vertical para unir equipos de montaje en bastidor.

1 opcion
Desde $77.46 USD MSRP
Los Juegos de Puente de Conexión del Bastidor sirven como conductores de unión de bastidor para los bastidores estándar y universales de CPI.
2 opciones
Desde $70.63 USD MSRP
Proporciona una manera práctica de sujetar los cables de conexión a los bastidores, bandejas, etc. Sostiene cables hasta calibre n.º 4.
2 opciones
Desde $25.22 USD MSRP
El Bloque de Terminal de Tierra de Dos Orificios de Montaje de CPI proporciona una forma práctica de acoplar los cables de puesta a tierra con los bastidores o gabinetes y cumple con las recomendaciones sobre montaje con dos orificios de BICSI y ANSI/EIA/TIA.
2 opciones
Desde $14.25 USD MSRP
Sujete los conductores de conexión desde pedestales de piso elevados redondos o cuadrados utilizando la Abrazadera para Pedestal con Conector.
3 opciones
Desde $72.08 USD MSRP
Sujete los conductores de conexión de tubos metálicos de varios tamaños con la Abrazadera de Tubos con Conector.
6 opciones
Desde $74.56 USD MSRP