Los jumpers de Conexión de la Escalerilla Porta Cables Ajustable proporciona una vía de conexión entre los tramos de las escalerillas. Los jumpers de Conexión de la Escalerilla Porta Cables Ajustable consisten en un conductor de cobre trenzado aislado n.° 6-7 AWG de 8" (200 mm) de largo y están unidas a un terminal de compresión de dos orificios para tornillos de 5/16" (8 mm) en ambos extremos. Los orificios para pernos tienen una separación de centro a centro de 1" (25 mm) para igualar el espacio entre los orificios de los Largueros de la Escalerilla Porta Cables Ajustable. Características:
Se incluyen las siguientes herramientas de instalación: