37790-C18
Bottom Panel Assembly With Removable Gland Plates for RMR Modular Enclosure
Bottom Panel Assembly With Removable Gland Plates for RMR Modular Enclosure, 31.5" (800 mm) W x 47.2" (1200 mm) D, Black
$291,72
Ancho:
29.9" (760 mm)
Profundidad:
45.6"
Acabado/ Color:
Negro
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Bottom Panel Assembly With Removable Gland Plates for RMR Modular Enclosure Descripción General

All CPI panels are fully sealed with formed-in-place foam gaskets to maintain NEMA Type 12 and IP 55 protection ratings.

Ver Documentación del Producto