37790-C06
Bottom Panel Assembly With Removable Gland Plates for RMR Modular Enclosure
Bottom Panel Assembly With Removable Gland Plates for RMR Modular Enclosure, 23.6" (600 mm) W x 35.4" (900 mm) D, Black
$250,13
Ancho:
24.3" (618 mm)
Profundidad:
34.4"
Acabado/ Color:
Negro
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Bottom Panel Assembly With Removable Gland Plates for RMR Modular Enclosure Descripción General

All CPI panels are fully sealed with formed-in-place foam gaskets to maintain NEMA Type 12 and IP 55 protection ratings.

Ver Documentación del Producto