39223-C00
Kit de Cerradura Electrónica de un Solo Punto, Sistema 1000 para Puertas Traseras Sólidas Individuales
Lock Kit; Single-Point; Electronic; System 1000; Solid Rear Door; Negro
$186,50
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Kit de Cerradura Electrónica de un Solo Punto, Sistema 1000 para Puertas Traseras Sólidas Individual Descripción General

Kit de Cerradura Electrónica de un Solo Punto, Sistema 1000 para Puertas Traseras Sólidas Individuales

Cada cerradura se puede programar con múltiples códigos de acceso eliminando llaves y permitiendo que un código maestro abra todos los gabinetes, mientras que diferentes códigos de usuario abren gabinetes individuales o grupos de gabinetes.

Caracteristicas Principales

  • Mejora la seguridad de las cerraduras mecánicas estándar o las cerraduras combinadas.
  • Elimina la necesidad de llaves y permite una rápida reprogramación de cierre si hay un problema de seguridad.
  • Los múltiples códigos de acceso permiten asignar un administrador y derechos de usuario
  • La alimentación a batería permite el uso en cualquier gabinete.
  • La larga duración de la batería minimiza la necesidad de mantenimiento y reemplazo.
  • El control manual con batería externa permite el acceso si la batería falla.
Ver Documentación del Producto