Kit de cerradura electrónica con RFID
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Esta solución de kit de cerradura electrónica se puede preinstalar en los gabinetes de CPI, y cuenta con manijas giratorias con tecnología de lector de tarjetas de doble frecuencia integrada. La capacidad de seguimiento de auditoría permite un cumplimiento normativo mejorado.
  • Lector de tarjetas RFID integrado: las opciones de cerradura separada reconocen las tarjetas RFID de 125 kHz o 13,56 MHz de los empleados
  • existentes, incluidas las tecnologías HID, iClass®, MIFARE® y DESFire.
  • Diseño a prueba de futuro: el lector modular permite el uso de la misma manija giratoria a medida que evolucionan las tecnologías de tarjetas.
  • Gestión flexible: múltiples métodos de integración: a través de eConnect PDU, controlador en red o sistema de control de acceso de seguridad del edificio.
  • Cumplimiento normativo: permite que se mantenga el seguimiento de auditoría para cada intento de acceso dentro del software DCIM o los sistemas de control de acceso para cumplir con HIPAA, PCI DSS, GDPR, FISMA, Saas SOC 2®, HITECH y más.
  • Integración con eConnect: elimina la necesidad de una dirección IP separada o una fuente de energía separada para la cerradura. Ahorra costos de implementación significativos normalmente asociados con el cableado de las cerraduras a los paneles de seguridad.
  • Control de acceso remoto: la capacidad de abrir y cerrar puertas de forma remota permite a los administradores proporcionar acceso a contratistas sin credenciales.
  • Autenticación centralizada: capacidad de utilizar los permisos definidos dentro del servidor RADIUS para proporcionar mayores niveles de seguridad.


Kit de Cerradura Electrónica eConnect® con RFID
El kit incluye:
  • Integración con eConnect PDU y monitoreo ambiental en una sola plataforma e interfaz web
  • Manijas giratorias delanteras y traseras
  • 3 sensores para puertas (puertas delanteras y traseras)
  • 2 mazos de cables (para la conexión delantera y trasera)
  • 2 llaves mecánicas de anulación

Kit de Cerradura Electrónica con RFID en Red
El kit incluye:
  • Módulo controlador con puerto Gigabit Ethernet e interfaz web incorporada
    • Consolidación Secure Array IP para hasta 16 gabinetes
    • Capacidad para integrarse con el sensor de temperatura y humedad USB
  • Manijas giratorias delanteras y traseras
  • 3 sensores para puertas (puertas delanteras y traseras)
  • 2 mazos de cables (para la conexión delantera y trasera)
  • 2 llaves mecánicas de anulación

Kit de Cerradura Electrónica con RFID para Sistema de Seguridad
Características del kit:
  • Kit de integración para sistema de seguridad para paneles de seguridad basados en Wiegand
  • Admite la conexión de dos canales separados para el control independiente del sistema
  • Manijas giratorias delanteras y traseras
  • 3 sensores para puertas (puertas delanteras y traseras)
  • 2 mazos de cables (para la conexión delantera y trasera)
  • 2 llaves mecánicas de anulación
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
  • Tipo
Explore Sizes & Options (3 Product Options)
Número de Producto Tipo Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters