Toma Multiple De Montaje Separador
Descargas Útiles y Enlaces
Herramientas de diseño
Descripción General

Se monta en bastidores de 19" EIA o 23" de ancho en soportes separadores de 6.75" de profundidad (172 mm).

  • Seis u ocho tomacorrientes de tres patas, 15 A o 20 A, 110-125 VAC
  • El interruptor brinda protección básica contra sobrecorriente
  • La protección opcional contra sobretensión brinda protección básica contra picos de voltaje (1100 Joules, indicador LED)
  • Toma eléctrica IEC C20 con soporte de retención de cable
  • Incluye un cable de alimentación desmontable con enchufe NEMA.
  • Seleccione un enchufe recto o con bloqueo n Incluye soportes de montaje y herrajes de instalación.
  • Listado UL
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Explore Sizes & Options (8 Product Options)
Número de Producto Voltios Clavija Fase Tomacorrientes Disyuntores Entrada Amperaje Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...