Interfaz de uso fácil de la unidad de prueba eConnect® PDU Chatsworth Products lo invita a comprender mejor las capacidades del software incorporado de nuestra línea de productos eConnect® PDU, que presenta una interfaz rica, altamente funcional y fácil de usar. Este software de demostración en línea se vincula con las PDU eConnect instaladas en el Centro de Investigación, Desarrollo y Capacitación de CPI en Georgetown, Texas. Siéntase libre de navegar por el software basado en navegador, interactuar con cada PDU y aprender más acerca de las características individuales, como la medición de potencia de sucursales y estados de salida, los estados de alarma, la agrupación de puntos de salida y la exploración general de las PDU encadenadas. Estas páginas en el enlace a continuación son un subconjunto protegido de las muchas configuraciones de PDU que están disponibles a través de un inicio de sesión administrativo. Para obtener una demostración completa de la potencia de la interfaz web de eConnect para configurar una agrupación de tomas personalizada, configurar umbrales de alarma, apagar la toma de corriente de forma remota, etc., comuníquese directamente con el servicio de atención al cliente de CPI. Ingrese este inicio de sesión: Nombre de usuario: SalesDemo Contraseña: salescpi123 Estamos experimentando una interrupción temporal del servicio y estamos trabajando para restaurar la funcionalidad completa lo antes posible. Para obtener ayuda, comuníquese con el soporte técnico en [email protected].