Especificaciones de MasterFormat®

MasterFormat® 2016, un producto de Construction Specifications Institute (CSI), es la norma más ampliamente usada para documentar los requisitos del proyecto en proyectos de construcción comercial e institucional en los Estados Unidos y Canadá.

El MasterFormat está organizado por divisiones y secciones. Cada división aborda un conjunto diferente de requisitos para el proyecto de construcción. La División 27 aborda específicamente la construcción de comunicaciones al proporcionar especificaciones e instrucciones para áreas tales como datos, voz, audio, video, cables, contenedores, conexión al sistema de tierra. La división 26 aborda la construcción eléctrica y cubre áreas como la bandeja para cables y los contenedores industriales.

Cómo usar las especificaciones de los productos de CPI

Los siguientes enlaces proporcionan especificaciones de referencia para productos CPI en la División 27 y la División 26. También hay notas de especificadores ocultas para ayudar en la selección de productos. Descargue los archivos que necesita y modifíquelos para que coincidan con sus requisitos específicos.

CPI también ofrece planos BIM Revit en el sitio web de CPI o en el sitio web de bimobject® (anteriormente Autodesk Seek), que incluyen modelos que facilitan la creación de vías de soporte y bandeja, así como puertas y conductos de contención de pasillos.

Sección 27 05 26: Conexión al Sistema de Tierra para Sistemas de Comunicación

Este documento proporciona los requisitos de composición y los métodos de instalación mínimos de lo siguiente:

  • Barra Conductora Primaria (PBB)
  • Barra Conductora Secundaria (SBB)
  • Barra Conductora de Bastidor (RBB)
  • Puentes y Correas con Conexión a Tierra
  • Agarraderas de compresión
  • Conectores por Compresión
  • Abrazaderas con Pedestal
  • Abrazadera para Tubos
  • Compuesto antioxidante para juntas

Haga clic aquí para descargar.

 

Sección 27 11 16: Gabinetes de Comunicaciones, Bastidores, Marcos y Cerramientos

Estos documentos proporcionan los requisitos de composición y los métodos de instalación mínimos de lo siguiente:

  • Sistema de Gabinetes ZetaFrame™
  • Accesorios de Administración Térmica
  • Accesorios para Administración de Cables
  • Accesorios de organización de energía
  • Monitoreo ambiental para Gabinetes
  • Sistema de Gabinetes CUBE-iT™
  • Gabinete para Montaje en Pared ThinLine II
  • Gabinete Estándar para Montaje en Pared
  • Contenedores de Contención de Pasillos Calientes y Fríos (HAC/CAC)
  • Sistemas de bastidores
  • Contenedores de Punto de Consolidación
  • Contenedores de Telecomunicaciones
  • Contenedores Inalámbricos

Haga clic aquí para descargar.

 

Sección 27 11 23: Administración de Cables y Bastidor de Escalera

Este documento proporciona los requisitos de composición y los métodos de instalación mínimos de lo siguiente:

  • Administración de Cables Vertical para Sistemas de Bastidores
  • Administración de Cables Horizontal para Sistemas de Bastidores
  • Bastidor de Escalera (Escalerilla Porta Cables)

Haga clic aquí para descargar.

 

Sección 27 11 26: Protección Eléctrica Montada en Bastidor de Comunicaciones y Tomas Múltiples

Este documento proporciona los requisitos de composición y los métodos de instalación mínimos de lo siguiente:

  • Unidades de Distribución de Energía Montadas en Bastidor

Haga clic aquí para descargar.
 

Sección 27 21 33: Puntos de acceso inalámbrico a las comunicaciones de datos

Este documento proporciona los requisitos de composición y los métodos de instalación mínimos de lo siguiente:

  • Contenedor RMR de Montaje en Pared
  • Contenedor RMR para Plafón
  • Soporte RMR en Ángulo Recto para Muro
  • Bolardos RMR
  • Contenedores RMR para Soluciones Inalámbricas
Haga clic aquí para descargar.

Sección 26 27 16: Gabinetes y Contenedores Eléctricos

Este documento proporciona los requisitos de composición y los métodos de instalación mínimos de lo siguiente:

  • Contenedor RMR® Modular
  • Contenedor Fijo de Montaje en Pared RMR
  • Contenedor Oscilante de Montaje en Pared RMR
  • Contenedor de Montaje sobre el Suelo RMR
  • Contenedor para montaje de pie RMR
  • Contenedor estándar de montaje en pared RMR

Haga clic aquí para descargar.