Los Sistemas de Monitoreo y Seguridad Ambiental de CPI brindan diferentes productos para satisfacer la necesidad de seguridad y monitoreo en el centro de datos.
El Sistema de Administración Remota de Infraestructura (RIM-1000) de Chatsworth Products (CPI) ofrece monitoreo remoto de sensores y dispositivos en los centros de datos y salas de equipos.
El Sistema de Administración Remota de Infraestructura (RIM-750) de C h a t s wo r t h P r o d u c t s ( C P I ) ofrece monitoreo remoto de sensores ambientales para un gabinete de servidor único o un sala pequeña de computadoras o equipo de telecomunicaciones. El RIM-750 es fácil de usar; ofrece acceso web a un panel para monitorear situaciones en tiempo real y notificaciones de correo electrónico cuando las condiciones superan los umbrales definidos por el usuario. Use el RIM-750 para ofrecer advertencia temprana fundamental cuando las condiciones del sitio cambien.
RIM-750 y Kit de Detección de Fugas, incluye 1 RIM-750 con un Cable Conductor de Detección de Fugas y 200 ft (60 m) de Soga Sensor de Detección de Fugas
El Conversor de Protocolo del Sistema de Administración de Infraestructura Remota (RIM) de Chatsworth Products (CPI) ofrece la integración del sistema con los sistemas de monitoreo y administración de la instalación.