Tiras de energía

Los Power Strips distribuyen energía básica monofásica a múltiples equipos desde una sola conexión de energía y proporcionan características opcionales para la medición local.
Recursos
Examinar Tiras de energía (0 Products)
Tipo de Producto
Tipo de Producto

Provide metered power distribution into racks and cabinets allowing you to share a single power connection with multiple pieces of equipment.

44 opciones
Desde $253.61 USD MSRP

Basic Horizontal Power Strips with master lighted switch and international style outlets

25 opciones
Desde $115.62 USD MSRP

Las Tomas Múltiples de CPI ofrecen distribución de energía básica para bastidores y gabinetes y permiten compartir una conexión eléctrica individual con varios equipos.

8 opciones
Desde $190.94 USD MSRP

Las Tomas Múltiples de CPI ofrecen distribución de energía básica para bastidores y gabinetes y permiten compartir una conexión eléctrica individual con varios equipos

8 opciones
Desde $206.70 USD MSRP

El montaje horizontal de enchufes múltiples medidos incluye un amperímetro digital de voltaje y corriente en línea con pantalla para mostrar la cantidad de voltaje y corriente que utiliza el equipo adjunto. 

6 opciones
Desde $211.49 USD MSRP

Montaje vertical de enchufes múltiples medidos con proporcionan distribución de energía en racks y gabinetes, lo que le permite compartir una sola conexión de alimentación con varios equipos e incluyen un amperímetro digital de voltaje y corriente en línea con pantalla.

51 opciones
Desde $273.82 USD MSRP

Se monta en la parte superior, inferior o lateral dentro del Gabinete Cube-iT PLUS

8 opciones
Desde $144.49 USD MSRP

Se monta en bastidores de 19" EIA o 23" de ancho en soportes separadores de 6.75" de profundidad (172 mm).

8 opciones
Desde $155.59 USD MSRP