Switched Pro eConnect® PDU
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General

Las Switched Pro eConnect® PDU proporcionan monitoreo y control remoto de energía para cada tomacorriente en la PDU, lo que hace posible medir y hacer un ciclo de energía de forma remota para cada equipo conectado a la PDU.
 

  Costos y Complejidad de Red Reducidos: Secure Array® permite el uso de una sola dirección IP para hasta 48 PDU conectadas (32 cuando las cerraduras electrónicas están integradas). Una segunda dirección IP para toda la matriz proporciona capacidad de conmutación por error
  Resistencia a Altas Temperaturas: Las clasificaciones de temperatura líderes en el mercado de hasta 149 °F (65 °C) aseguran confiabilidad cuando se montan en pasillos calientes
  Equilibrio de Carga Simplificado: Los tomacorrientes de equilibrio de fase en modelos trifásicos aseguran una carga igual en todas las fases; permite el uso de cables de alimentación de equipo más cortos para una mejor gestión de los cables y el flujo de aire
  Sin Desconexiones Accidentales: Los tomacorrientes de bloqueo compacto con patente pendiente evitan desconexiones accidentales sin requerir cables especiales
  Identificación Fácil de la Unidad de Conmutación por Error: El paquete de redundancia incluye 2 PDU (una en negro y otra en blanco glaciar) para una fácil identificación de la unidad primaria y secundaria
  Integración de Cerradura Electrónica: Su tecnología patentada integra perfectamente las PDU, los sensores ambientales y las cerraduras electrónicas en una única solución de hardware y software
  Gigabit Ethernet: Garantiza la compatibilidad con enrutadores y switches empresariales
  Más Reciente Cumplimiento de UL: Cumple con UL e IEC 62368 para el cumplimiento de los nuevos requisitos de listado para América del Norte y la Unión Europea
  Preinstalación del Gabinete: El ecosistema completo se envía listo para la integración de equipos informáticos. Ahorra tiempo de implementación y reduce los desperdicios de empaque
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
  • Clavija
  • Tomacorrientes
  • Voltios
  • Fase
  • Entrada Amperaje
  • Capacidad en kW
  • Gabinete Compatibilidad
  • Acabado/ Color
Explore Sizes & Options (285 Product Options)
Número de Producto Clavija Tomacorrientes Voltios Fase Entrada Amperaje Capacidad en kW Gabinete Compatibilidad Acabado/ Color Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters