E1-2003-C
Metered eConnect® PDU
Metered eConnect PDU; Negro; Vertical; 42U y superior; C20 Inlet to L6-20 Input; (24) C13 Tomacorrientes; 3.3kW; 149°F (65°C); Cierre Tomacorrientes; Disyuntores magnetohidráulicos con rango de 100 %; Local Meter; Montaje sin herramientas
$771,74
Clavija:
C20 inlet to L6-20
Tomacorrientes:
(24) C13 Locking Outlets
Voltios:
208V
Fase:
Fase única
Entrada Amperaje:
20A
Capacidad en kW:
3.3kW
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
Productos Relacionados
Descripción

Metered eConnect® PDU Descripción General

Las Metered eConnect® PDU una pantalla local para brindar una fácil lectura de la corriente de entrada para ayudar con la instalación inicial y el funcionamiento equilibrado correcto.

  Resistencia a Altas Temperaturas: Las clasificaciones de temperatura líderes en el mercado de hasta 149 °F (65 °C) aseguran confiabilidad cuando se montan en pasillos calientes
  ​Equilibrio de Carga Simplificado: Los tomacorrientes de equilibrio de fase en modelos trifásicos aseguran una carga igual en todas las fases; permite el uso de cables de alimentación de equipo más cortos para una mejor gestión de los cables y el flujo de aire
  Sin Desconexiones Accidentales: Los tomacorrientes de bloqueo compacto con patente pendiente evitan desconexiones accidentales sin requerir cables especiales
  Identificación Fácil de la Unidad de Conmutación por Error: El paquete de redundancia incluye 2 PDU (una en negro y otra en blanco glaciar) para una fácil identificación de la unidad primaria y secundaria
  Más Reciente Cumplimiento de UL: Cumple con UL e IEC 62368 para el cumplimiento de los nuevos requisitos de listado para América del Norte y la Unión Europea
  Preinstalación del Gabinete: El ecosistema completo se envía listo para la integración de equipos informáticos. Ahorra tiempo de implementación y reduce los desperdicios de empaque
Ver Documentación del Producto