E0-1021-C
Basic eConnect® PDU
Basic eConnect PDU; Negro; Vertical; 42U y superior; L22-30 Input; (36) C13 + (6) C19 Tomacorrientes; 17.2kW; 149°F (65°C); Bloqueo de equilibrio de faseTomacorrientes; Disyuntores magnetohidráulicos con rango de 100 %; Montaje sin herramientas
$1.609,84
Clavija:
NEMA L22-30P
Tomacorrientes:
(36) C13 Locking + (6) C19 Locking Outlets
Voltios:
240/415V
Fase:
Tres fases
Entrada Amperaje:
30A
Gabinete Compatibilidad:
42U & Higher
Capacidad en kW:
17.2kW
Acabado/ Color:
Negro
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Basic eConnect® PDU Descripción General

Las Basic eConnect® PDU una distribución de energía confiable en aplicaciones de alta densidad donde no se requiere monitoreo de energía.

  Resistencia a Altas Temperaturas: Las clasificaciones de temperatura líderes en el mercado de hasta 149 °F (65 °C) aseguran confiabilidad cuando se montan en pasillos calientes
  Equilibrio de Carga Simplificado: Los tomacorrientes de equilibrio de fase en modelos trifásicos aseguran una carga igual en todas las fases; permite el uso de cables de alimentación de equipo más cortos para una mejor gestión de los cables y el flujo de aire
  Sin Desconexiones Accidentales: Los tomacorrientes de bloqueo compacto con patente pendiente evitan desconexiones accidentales sin requerir cables especiales 
  Identificación Fácil de la Unidad de Conmutación por Error: El paquete de redundancia incluye 2 PDU (una en negro y otra en blanco glaciar) para una fácil identificación de la unidad primaria y secundaria
  Más Reciente Cumplimiento de UL: Cumple con UL e IEC 62368 para el cumplimiento de los nuevos requisitos de listado para América del Norte y la Unión Europea
  Preinstalación del Gabinete: El ecosistema completo se envía listo para la integración de equipos informáticos. Ahorra tiempo de implementación y reduce los desperdicios de empaque
Ver Documentación del Producto

Video

Basic eConnect® PDU