Z4-21N-113E-C12
Sistema de Gabinetes SeismicFrame® Serie Z4
Z4-Series SeismicFrame Cabinet System; 83.9 (2132 mm) H x 23.6" (600 mm) W x 41.3" (1050 mm) D; 43U; Square-Punched Rails; Single Perforated Metal Front Door; Single Point Combination Latch; Double Perforated Metal Rear Doors; Two Point Combination Latch;
$7.212,01
Altura:
83.9" (2132 mm) 43U
Ancho:
23.6" (600 mm)
Profundidad:
41.3" (1050 mm)
Puerta Delantera:
Single, Perforated Metal
Puerta Trasera:
Double, Perforated Metal
Cerrojos:
Two-Point, Keyed/Combination Lock
Acabado/ Color:
Black
Panel Superior:
Standard Top Panel
Paneles Laterales:
Solid, 2 Each
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Sistema de Gabinetes SeismicFrame® Serie Z4 Descripción General

El Sistema de Gabinetes SeismicFrame® Serie Z-4 cuenta con una carga de equipos antisísmicos de 1500 lb (680 kg), líder en la industria, con una carga superior de 100 lb (45 kg) para cableado. Está en el Listado UL para su carga estática de 3000 lb (1360 kg) y sus características de conexión y puesta a tierra integradas. 

Como una mejora del Gabinete Seismic Frame original de CPI, que fue presentado en 2001, el Gabinete SeismicFrame Serie Z4 ofrece una mayor capacidad de carga, una mayor variedad de tamaños de gabinete para apoyar equipos más profundos y más espacio interior sin obstáculos en los lados para los accesorios de administración térmica y de cables.

Las características incluyen:

  • Listado UL 2416 para una carga útil de equipos de 3000 lb (1360 kg) estática (no sísmica) y características de conexión y puesta a tierra integradas
  • Múltiples opciones de tamaño, incluyendo gabinetes de 1200 m de profundidad para apoyar equipos más profundos, como switches de redes modulares y aplicaciones de servidores de alta densidad 
  • Los rieles de montaje de los equipos de profundidad ajustable cumplen con los requisitos de montaje 
  • Amplia variedad de accesorios de administración térmica y de cables 
  • Puntos de sujeción superior preperforados para el montaje y el refuerzo del paso aéreo 
  • Incluye roldanas de transporte para mover el gabinete y colocarlo en su lugar durante la instalación inicial 
  • La instalación simplificada solo requiere anclaje al piso, lo que elimina la necesidad de costosos cálculos de ingeniería para refuerzos exteriores 
  • Los puntos de anclaje primarios y secundarios proporcionan flexibilidad en el anclaje del gabinete al suelo 
  • Diseñado para soportar la tensión sísmica de un terremoto de magnitud 8.3
Ver Documentación del Producto

Video

Sistema de Gabinetes SeismicFrame® Serie Z4